Tuyau plastique PUN-V0-6X2-BR-C

561722

Code EAN (GTIN) 4052568056605

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
6 mm
Ø intérieur
2 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 30 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C