Câble de raccordement|conduite de raccordement VMPAL-KM-V-SD25-IP67-

562389

Chargement des données...
Raccord électrique
Câble avec connecteur mâle
Composition du câble
25 x 0,34 mm²
Caractéristiques des câbles
Standard
Degré de protection
IP67 - Selon IEC 60529