Bobine VACC-S13-18-A1-1U
562890
Code EAN (GTIN) 4052568210359
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Forme A - Connecteur mâle - selon EN 175301-803
Caractéristiques de bobine
24 V CC : 2,1 W - 24 V AC : 50/60 Hz, puissance 2,1 VA
Degré de protection
IP65