Bobine VACC-S18-25-K4-2U-EX4D

562904

Code EAN (GTIN) 4052568210496

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Caractéristiques de bobine
110 V AC : 50/60 Hz, puissance 2,5 VA - 110 V CC : 2,5 W
Degré de protection
IP65