Filtre à charbon actif MS9-LFX-G-U
564038
Code EAN (GTIN) 4052568211202
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Module de batterie
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
6500 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 20 bar
Structure de construction
Filtre à charbon actif