Filtre ultra-fin MS9-LFM-G-AUM-DA

564048

Code EAN (GTIN) 4052568211301

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Module de batterie
Pression de service
0 bar - 20 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
0.01 µm