Filtre MS9-LF-G-EUM

564106

Code EAN (GTIN) 4052568211370

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Purgeur de condensats
Manuel par rotation
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 20 bar
Finesse de filtration
40 µm