Manodétendeur MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS

564136

Code EAN (GTIN) 4052568211592

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Indicateur de pression
avec manomètre
Pression de service
1 bar - 20 bar
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.4 bar