Manodétendeur MS4-LR-1/8-D6-VS-DM1
564918
Code EAN (GTIN) 4052568367282
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1150 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.4 bar