Raccord enfichable CRQS-1/8-1/4-U
565319
Code EAN (GTIN) 4052568367428
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage 1/8 NPTF
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 1/4"
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
3.988 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 14 bar