Raccord enfichable CRQS-3/8-3/8-U

565323

Code EAN (GTIN) 4052568367466

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage 3/8 NPTF
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 3/8"
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
8.001 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 14 bar