Raccord enfichable coudé CRQSL-3/8-1/2-U
565332
Code EAN (GTIN) 4052568367558
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage 3/8 NPTF
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 1/2"
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
10.49 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 14 bar