Raccord enfichable en T CRQST-1/8-5/32-U
565334
Code EAN (GTIN) 4052568367572
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage 1/8 NPTF
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 5/32"
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
2.997 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 14 bar