Connecteur enfichable CRQS-1/4T-U

565341

Code EAN (GTIN) 4052568367640

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Pour tuyau de Ø extérieur de 1/4"
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 1/4"
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
5.512 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 14 bar