Union CRQS-5/16T-U

565342

Code EAN (GTIN) 4052568367657

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Pour tuyau de Ø extérieur de 5/16"
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 5/16"
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
6.502 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 14 bar