Coude union CRQSL-1/2T-U
565349
Code EAN (GTIN) 4052568367725
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur 1/2"
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 1/2"
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
10.998 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 14 bar