Connecteur enfichable en T CRQST-3/8T-U
565353
Code EAN (GTIN) 4052568367763
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Pour Ø ext. de tuyau 3/8"
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 3/8"
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
8.509 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 14 bar