Vérin à articulation DWB-63-125-Y-A-G

565759

Code EAN (GTIN) 4052568213022

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
63 mm
Course
125 mm
Raccord pneumatique
G1/4
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Force théorique sous 6 bar, recul
1682 N