Électrodistributeur VUVG-L10-T32C-AT-M7-1P3
566471
Code EAN (GTIN) 4052568213794
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 NF monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Raccord de travail pneumatique
M7
Mode d'actionnement
Électrique