Câble à connecteur femelle NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

566663

Code EAN (GTIN) 4052568057404

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose S
Raccord électrique 2, type de connexion
2x fil unique
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
1 m