Nœud de bus CTEU-DN

570039

Code EAN (GTIN) 4052568216498

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Protocole
DeviceNet®
Plage de tension de service CC
18 V - 30 V
Consommation interne pour tension service nominale
Typ. 65 mA
Interface de bus de terrain, protocole
DeviceNet®
Degré de protection
IP65 - IP67