Mini-chariot DGSL-16-150-EA
570194
Code EAN (GTIN) 4052568216894
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
150 mm
Amortissement
Bagues/plaques d'amortissement élastiques courtes des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité