Mini-chariot DGSL-20-200-EA
570203
Code EAN (GTIN) 4052568216986
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
200 mm
Amortissement
Bagues/plaques d'amortissement élastiques courtes des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité