Tuyau plastique PAN-MF-14X2-SW

570362

Code EAN (GTIN) 4052568058258

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
14 mm
Ø intérieur
10 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 22 bar
Température ambiante
-60 °C - 100 °C