Tuyau plastique PUN-H-14X2-BL
570386
Code EAN (GTIN) 4052568058296
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
14 mm
Ø intérieur
9.8 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C