Tuyau plastique PLN-14X2-NT
570424
Code EAN (GTIN) 4052568058371
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
14 mm
Ø intérieur
10 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C