Nœud de bus CTEU-AS
572555
Code EAN (GTIN) 4052568260217
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Protocole
AS-i
Plage de tension de service CC
20 V - 31.6 V
Consommation interne pour tension service nominale
Typ. 50 mA
Interface de bus de terrain, protocole
AS-i
Degré de protection
IP65 - IP67