Nœud de bus CTEU-EC
572556
Code EAN (GTIN) 4052568218669
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Protocole
EtherCAT®
Plage de tension de service CC
18 V - 30 V
Consommation interne pour tension service nominale
Typ. 60 mA
Interface de bus de terrain, protocole
EtherCAT®
Degré de protection
IP65 - IP67