Vérin compact ADN-80-60-I-PPS-A

572725

Code EAN (GTIN) 4052568219468

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
60 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course