Vérin compact ADN-80-20-A-PPS-A

572729

Code EAN (GTIN) 4052568219505

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
20 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course