Connecteur femelle multipôle NECA-S1G9-P9-MP5
573695
Code EAN (GTIN) 4052568220907
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1
Connecteur femelle, Sub-D, à 9 pôles
Raccord électrique 2
Bornes à vis, 9 pôles
Section de raccordement
0.34 mm² - 1 mm²
Degré de protection
IP65 - Selon IEC 60529