Distributeur pneumatique VUWG-L10-M52-R-M5
573808
Code EAN (GTIN) 4052568102876
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
220 l/min
Raccord pneumatique 1
M5
Mode d'actionnement
Pneumatique