Électrodistributeur VUVG-L10-T32U-AT-M7-1R8L

574219

Code EAN (GTIN) 4052568222277

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 ouvert, monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Raccord de travail pneumatique
M7
Mode d'actionnement
Électrique