Électrodistributeur VUVS-L25-P53C-MD-N14-F8

575558

Code EAN (GTIN) 4052568377878

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1200 l/min
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Raccord de travail pneumatique
1/4 NPT
Mode d'actionnement
Électrique