Électrodistributeur VUVS-L30-M52-AD-N38-F8

575645

Code EAN (GTIN) 4052568378011

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2300 l/min
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Raccord de travail pneumatique
3/8 NPT
Mode d'actionnement
Électrique