Électrodistributeur VUVS-L30-P53C-MD-N38-F8

575651

Code EAN (GTIN) 4052568378073

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2000 l/min
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Raccord de travail pneumatique
3/8 NPT
Mode d'actionnement
Électrique