Électrodistributeur VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7-1C1
575680
Code EAN (GTIN) 4052568224066
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
700 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique