Vérin bloqueur DFSP-Q-20-15-PR-PA
576094
Code EAN (GTIN) 4052568224585
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
840 N
Course
15 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité