Vérin bloqueur DFSP-Q-32-15-PR-PA
576117
Code EAN (GTIN) 4052568224813
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
2670 N
Course
15 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité