Vérin bloqueur DFSP-Q-40-30-PR-PA
576143
Code EAN (GTIN) 4052568225070
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
40 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
4500 N
Course
30 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité