Vérin compact ADN-20-40-A-PPS-A
577171
Code EAN (GTIN) 4052568104566
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
40 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course