Vérin compact ADN-20-60-A-PPS-A

577173

Code EAN (GTIN) 4052568104580

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
60 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course