Vérin compact ADN-100-30-A-PPS-A

577203

Code EAN (GTIN) 4052568225575

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
30 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course