Électrodistributeur VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7-1C1

577512

Code EAN (GTIN) 4052568382117

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
600 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique