Vérin compact ADN-20-35-I-P-A

578011

Code EAN (GTIN) 4052568383053

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
35 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés