Électrodistributeur VUVS-L25-M52-MZD-N14-F8

578198

Code EAN (GTIN) 4052568383879

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1300 l/min
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Raccord de travail pneumatique
1/4 NPT
Mode d'actionnement
Électrique