Connecteur enfichable en T NPQH-T-Q14-E-P10
578385
Code EAN (GTIN) 4052568060886
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 14 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 14 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 20 bar
Température ambiante
0 °C - 150 °C
Diamètre nominal
12 mm