Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-RG-AS
578836
Code EAN (GTIN) 4052568385217
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4000 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm