Vérin de guidage DFM-32-200-B-PPV-A-GF

604969

Code EAN (GTIN) 4052568408008

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
482 N
Course
200 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité