Capteur de pression SPAN-B11R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

609554

Code EAN (GTIN) 4052568413385

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
-1 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
10 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Filetage R1/8 - Taraudage M5
Sortie analogique
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V